17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT エアーカプラ GTCP-1S GTCP-1S

GT エアーカプラ GTCP-1S

通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:4日目

【特長】・適応流体:空気・最高使用圧力:0.7Mpa・常用圧力:0.4~0.6Mpa・カップリング:2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 本体・セット品
    本体のみ
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • パッケージ 縦 (mm)
    126
  • パッケージ 横 (mm)
    112
  • パッケージ 高さ (mm)
    21
  • 常用圧力 (Mpa)
    0.4~0.6
  • JANコード
    4904781077090
  • パッケージ重量 (g)
    42
  • 仕様
    カップリング:20型カップリング,カップリング取付ネジ:G1/8(PF1/8管用平行ネジ)※市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。
  • 適応流体
    空気
  • 材質
    真鍮クロームメッキ

型番:

GTCP-1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTCP-1Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
本体・セット品
本体のみ
最高使用圧力(MPa)
0.7
パッケージ 縦(mm)
126
パッケージ 横(mm)
112
パッケージ 高さ(mm)
21
常用圧力(Mpa)
0.4~0.6
JANコード
4904781077090
パッケージ重量(g)
42
仕様
カップリング:20型カップリング,カップリング取付ネジ:G1/8(PF1/8管用平行ネジ)※市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。
適応流体
空気
材質
真鍮クロームメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTCP-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適応流体:空気
・最高使用圧力:0.7Mpa
・常用圧力:0.4~0.6Mpa
・カップリング:20型カップリング
・カップリング取付ネジ:G1/8(PF1/8管用平行ネジ)
※市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。
【用途】
・エアーダスター用カップリングソケット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT エアーカプラ GTCP-1Sの型番GTCP-1Sのページです。 型番GTCP-1Sに関する仕様情報を記載しております。
GT エアーカプラ GTCP-1Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT エアーカプラ GTCP-1S
エアースプレーガン GTEV
カップリング式エアーダスターガン GTBG-21
GT エアーカプラ GTAS-01
GT エアーカプラ GTAS-05
GT エアーガン GTAC-01-A
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格1,047円5,413円2,070円1,468円1,437円2,358円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプその他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品本体のみセット品本体のみ本体のみ本体のみ-
最高使用圧力(MPa)0.70.690.7--0.7
パッケージ 縦(mm)1263302507557345
パッケージ 横(mm)1122501202626145
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました