17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT エアーカプラ GTAS-05 GTAS-05

GT エアーカプラ GTAS-05

通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円
通常出荷日:4日目

【特長】・製品サイズ:57×26×26mm・1/4PT(RC)ネジ【用途】・プラグカプラとの接続に

  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 本体・セット品
    本体のみ
  • 長さ (mm)
    57
  • 高さ (mm)
    26
  • 幅 (mm)
    26
  • パッケージ 縦 (mm)
    57
  • パッケージ 横 (mm)
    26
  • パッケージ 高さ (mm)
    26
  • JANコード
    4904781376544
  • 重量 (g)
    110
  • パッケージ重量 (g)
    110
  • 仕様
    1/4PT(RC)ネジ

型番:

GTAS-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTAS-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
本体・セット品
本体のみ
長さ(mm)
57
高さ(mm)
26
幅(mm)
26
パッケージ 縦(mm)
57
パッケージ 横(mm)
26
パッケージ 高さ(mm)
26
JANコード
4904781376544
重量(g)
110
パッケージ重量(g)
110
仕様
1/4PT(RC)ネジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTAS-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437円
( 1,581円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品サイズ:57×26×26mm
・1/4PT(RC)ネジ
【用途】
・プラグカプラとの接続に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT エアーカプラ GTAS-05の型番GTAS-05のページです。 型番GTAS-05に関する仕様情報を記載しております。
GT エアーカプラ GTAS-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT エアーカプラ GTAS-05
GT エアーカプラ GTAS-01
エアースプレーガン GTEV
カップリング式エアーダスターガン GTBG-21
GT エアーカプラ GTCP-1S
ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AE
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコ
通常価格1,437円1,468円5,413円2,070円1,047円4,778円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目1日目〜
商品タイプその他関連品その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品本体のみ本体のみセット品本体のみ本体のみセット品
長さ(mm)5775290170--
高さ(mm)262610020--
幅(mm)2626155110--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました