ツール用品技術窓口

エアースプレーガン GTEV GTEV-02
  • GTEV-01
  • GTEV-02

エアースプレーガン GTEV

通常単価(税別)
5,413円
税込単価
5,954円
通常出荷日:4日目

【特長】<GTEV-01>・安定したスプレーパターン。・使い易く用途が広範囲。・すぐに使えるガン&カッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品
    セット品
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.69
  • 長さ (mm)
    290
  • 高さ (mm)
    100
  • 幅 (mm)
    155
  • パッケージ 縦 (mm)
    330
  • パッケージ 横 (mm)
    250
  • パッケージ 高さ (mm)
    100
  • セット内容
    スプレ-ガン本体/専用ガン/カップ/取り扱い説明書/工具
  • 使用流体
    圧縮空気 
  • 使用温度 (度)
    -10から60
  • 品名
    エアースプレーガン重力式
  • JANコード
    4904781072972
  • 重量 (g)
    536
  • パッケージ重量 (g)
    778
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト パ-ツ:真鍮/ステンレス/ふっ素樹脂 ニッケルメッキ

型番:

GTEV-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTEV-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品
セット品
最高使用圧力(MPa)
0.69
長さ(mm)
290
高さ(mm)
100
幅(mm)
155
パッケージ 縦(mm)
330
パッケージ 横(mm)
250
パッケージ 高さ(mm)
100
セット内容
スプレ-ガン本体/専用ガン/カップ/取り扱い説明書/工具
使用流体
圧縮空気 
使用温度(度)
-10から60
品名
エアースプレーガン重力式
JANコード
4904781072972
重量(g)
536
パッケージ重量(g)
778
材質
本体:アルミダイキャスト パ-ツ:真鍮/ステンレス/ふっ素樹脂 ニッケルメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTEV-02GTEV-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,413円
( 5,954円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<GTEV-01>
・安定したスプレーパターン。
・使い易く用途が広範囲。
・すぐに使えるガン&カップセットモデル吸上式。
・ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
<GTEV-02>
・標準的スプレーガン簡単に塗装が可能。
・小物塗装の中塗り、上塗りに最適。
・色替えが多い塗装に最適タイプ。
・すぐに使えるガン&カップセットモデル重力式。
【用途】
・吹付作業等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアースプレーガン GTEVの型番GTEV-02のページです。 型番GTEV-02に関する仕様情報を記載しております。
エアースプレーガン GTEVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアースプレーガン GTEV
カップリング式エアーダスターガン GTBG-21
GT エアーカプラ GTAS-01
GT エアーカプラ GTAS-05
[広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123AC
ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AE
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコ
通常価格5,413円2,070円1,468円1,437円6,906円4,778円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品セット品本体のみ本体のみ本体のみ本体のみセット品
最高使用圧力(MPa)0.690.7--10.7
長さ(mm)2901707557--
高さ(mm)100202626--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました