ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GT ドリルセット 木工用 TWS-5HH【5個入り】

GT ドリルセット 木工用 TWS-5HH TWS-5HH
通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円
通常出荷日:4日目

【特長】・おくる量だけ切り込む先端形状の為、止め穴に適している・安定した穴あけ作業ができます・軸:六角...

詳細を確認

型番:

TWS-5HH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

TWS-5HHの仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4904781381388
セット内容
3.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm 入数:5本
重量(g)
102
付属品
ホルダー(ホルダー穴:6)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWS-5HH
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398円
( 1,538円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おくる量だけ切り込む先端形状の為、止め穴に適している
・安定した穴あけ作業ができます
・軸:六角軸・軸径:6.35mm・入数:5本・セット内容:3.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm・付属品:ホルダー付・ホルダー穴:6
【用途】
・木板・合板の穴あけ作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT ドリルセット 木工用 TWS-5HHの型番TWS-5HHのページです。 型番TWS-5HHに関する仕様情報を記載しております。
GT ドリルセット 木工用 TWS-5HHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT ドリルセット 木工用 TWS-5HH
GT 木工ショートドリル
木工用ロングドリル(六角軸)
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 4×10.5×10.5
電動ドリル用六角シャンクテーパー下穴錐(セット) ETK-2060S
木工ドリル(六角軸シャンク)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコスターエムトップ工業ALPEN
通常価格1,398円652円 -7,047円6,972円7,769円1,508円 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目1日目1日目〜
シャンク径(mm)6.356.35136.356.356.35
JANコード4904781381388-----
セット内容3.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm 入数:5本-----
重量(g)102-----
付属品ホルダー(ホルダー穴:6)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました