17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒ボールポイント兼用レンチ(ショートネック・ショート・ロング・折込式)

通常単価(税別)
741円~2,244円
税込単価
815円~2,468円
通常出荷日:4日目

六角棒レンチボールポイントの兼用セット。【特長】・六角、ボールポイント兼用タイプ・形状はL型。・製造国...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT 六角棒レンチボールポイント兼用セット(センチ)の仕様

GTHB-07F

GTHB-07F イメージ

GTHB-07F イメージ

  • 折込式7本組
  • セット内容:六角棒レンチ 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):165×75×25mm
  • パッケージ重量:116g

【特長】

  • 携帯に便利な折込式六角棒レンチ。
  • 差し込み角度で、六角棒がボールポイント(約30度)に変身。
  • 六角棒のハイトルク、ボールポイントの早回しの兼用を実現。

GTHB-08S

GTHB-08S イメージ

GTHB-08S イメージ

  • ショート8本組
  • セット内容:六角棒レンチ 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、5.5mm、6mm
  • サイズ(縦×横×高さ):95×56×20mm
  • 重量:100g

【特長】

  • 携帯に便利なショートタイプのボールポイント(ホルダー付)。

GTHB-09L

GTHB-09L イメージ

GTHB-09L イメージ

  • ロング9本組
  • セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):340×100×25mm
  • パッケージ重量:466g

【特長】

  • 差し込み角度で、六角棒がボールポイント(約30度)に変身。
  • 六角棒のハイトルク、ボールポイントの早回しの兼用を実現。

GTHB-09SN

GTHB-09SN イメージ

GTHB-09SN イメージ

  • ロング9本組
  • セット内容:六角棒レンチ 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):255×52×26mm
  • パッケージ重量:428g

【特長】

  • ショートネックだから狭い所でも威力を発揮。

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • セット点数

  • セット内容

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • パッケージ 縦(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • パッケージ 高さ(mm)

  • 品名

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

セット点数

セット内容

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

パッケージ 高さ

(mm)

品名

JANコード

仕様

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

材質

最小発注数量
8本組
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mm
95
20
56
162
72
23
ボールポイント六角棒レンチ ショート
4904781379323
六角、ボールポイント兼用タイプ
100
116
-
1個
ロング9本組
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
235
26
75
340
100
26
六角棒ボールポイント兼用レンチ ロング
4904781378647
六角、ボールポイント兼用タイプ
426
466
レンチ本体:クロ-ムバナジュ-ム(クロ-ムメッキ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741円
( 815円 )
4日目
2,244円
( 2,468円 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角棒レンチボールポイントの兼用セット。
【特長】
・六角、ボールポイント兼用タイプ
・形状はL型。
・製造国は台湾。
【用途】
・六角ボルト回しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒ボールポイント兼用レンチ(ショートネック・ショート・ロング・折込式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ボールポイント兼用レンチ(ショートネック・ショート・ロング・折込式)
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)
トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートロングタイプ)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100
レインボー六角レンチショート(ボール付)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)WERAトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山PBスイスツールズ
通常価格741円-6,434円1,600円660円 -995円895円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト