17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPC GTPC-0664

ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPC

通常単価(税別)
5,451円
税込単価
5,996円
通常出荷日:4日目

【特長】・切断能力(外径):6~64mm。・厚み1:銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    外径:6~64
  • 全長 (mm)
    210
  • 高さ (mm)
    45
  • 幅 (mm)
    95
  • パッケージ 縦 (mm)
    290
  • パッケージ 横 (mm)
    135
  • パッケージ 高さ (mm)
    45
  • 切断可能な厚みサイズ
    銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下
  • 替刃
    GTPC-WB
  • JANコード
    4904781377749
  • 重量 (g)
    582
  • パッケージ重量 (g)
    632
  • 仕様
    口開閉方法:ワンタッチ式/ノブを回す

型番:

GTPC-0664
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTPC-0664の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
外径:6~64
全長(mm)
210
高さ(mm)
45
幅(mm)
95
パッケージ 縦(mm)
290
パッケージ 横(mm)
135
パッケージ 高さ(mm)
45
切断可能な厚みサイズ
銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下
替刃
GTPC-WB
JANコード
4904781377749
重量(g)
582
パッケージ重量(g)
632
仕様
口開閉方法:ワンタッチ式/ノブを回す

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTPC-0664
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,451円
( 5,996円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断能力(外径):6~64mm。
・厚み1:銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下。
・厚み2:鋼管・ステンレス管は1mm以下。
・口開閉方法:ワンタッチ式/ノブを回す。
・仕様1:面取りナイフ付。
・仕様2:替刃式。
・替刃:GTPC-WB。
・各種パイプ(銅管、鋼管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)の切断に便利。
・面取りに便利な面取りナイフ装着。
・ワンタッチ解除で作業効率アップ。
【用途】
・銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管、ステンレス管等の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPCの型番GTPC-0664のページです。 型番GTPC-0664に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
40φの塩ビパイプの切断
5
満足度:5.0
かなりガタイが大きいですが,切れ味もよく塩ビならば容易に切断できました.金属棒はやっていませんが,多分,問題ないでしょう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPC
ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPC
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
53.98mm銅管カッター
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ
通常価格5,451円4,718円12,546円69,784円27,919円21,228円
通常出荷日4日目4日目1日目9日目1日目1日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)外径:6~64外径:4~32Φ3534.92、41.28、53.98Φ12~63Φ42
全長(mm)210170220321.8255220
高さ(mm)4526----
幅(mm)9559----
よく一緒に購入される商品

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました