17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPC GTPC-0432

ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPC

通常単価(税別)
4,718円
税込単価
5,190円
通常出荷日:4日目

【特長】・切断能力(外径):4~32mm。・厚み1:銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    外径:4~32
  • 全長 (mm)
    170
  • 高さ (mm)
    26
  • 幅 (mm)
    59
  • パッケージ 縦 (mm)
    225
  • パッケージ 横 (mm)
    95
  • パッケージ 高さ (mm)
    40
  • 切断可能な厚みサイズ
    銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下
  • 替刃
    GTPC-WB
  • JANコード
    4904781377732
  • 重量 (g)
    334
  • パッケージ重量 (g)
    362
  • 仕様
    口開閉方法:ワンタッチ式/ノブを回す

型番:

GTPC-0432
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTPC-0432の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
外径:4~32
全長(mm)
170
高さ(mm)
26
幅(mm)
59
パッケージ 縦(mm)
225
パッケージ 横(mm)
95
パッケージ 高さ(mm)
40
切断可能な厚みサイズ
銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下
替刃
GTPC-WB
JANコード
4904781377732
重量(g)
334
パッケージ重量(g)
362
仕様
口開閉方法:ワンタッチ式/ノブを回す

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTPC-0432
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,718円
( 5,190円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断能力(外径):4~32mm。
・厚み1:銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下。
・厚み2:鋼管・ステンレス管は1mm以下。
・口開閉方法:ワンタッチ式/ノブを回す。
・仕様1:簡易面取りツール付。
・仕様2:替刃式。
・替刃:GTPC-WB。
・各種パイプの切断に。
・ワンタッチ解除スイッチ採用。
・付属の簡易面取りツールをセットすれば面取り作業が行えます。
・ワンタッチ解除で作業効率アップ。
【用途】
・銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管、ステンレス管等の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPCの型番GTPC-0432のページです。 型番GTPC-0432に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPC
ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPC
Victory パイプカッターC型
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
パイプカッター(チュービックス)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)アークランド ビクトリーミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコクニペックス
通常価格4,718円5,451円2,084円19,723円11,039円12,494円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター
切断能力(mm)外径:4~32外径:6~64φ30以下5063(VP50)6~35
全長(mm)170210145360260260
高さ(mm)2645----
幅(mm)5995----
よく一緒に購入される商品

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました