17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニパイプカッター GTPC
  • GTPC-0316
  • GTPC-0328

ミニパイプカッター GTPC

通常単価(税別)
1,277円~2,473円
税込単価
1,405円~2,720円
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所で威力を発揮。・各種パイプ(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)の切断に便利。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 高さ (mm)
    26
  • パッケージ 高さ (mm)
    26
  • 切断可能な厚みサイズ
    銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下
  • 替刃
    GTPC-MB
  • 仕様
    替刃式,口開閉方法:ノブを回す
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(mm)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • パッケージ 縦(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)

全長

(mm)

幅

(mm)

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

JANコード

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
外径:3~16
54
35
150
85
4904781377718
100
116
1個
外径:3~28
75
53
155
90
4904781377725
200
216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277円
( 1,405円 )
4日目
2,473円
( 2,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所で威力を発揮。
・各種パイプ(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)の切断に便利。
【用途】
・パイプ外径の銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管等の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニパイプカッター GTPCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニパイプカッター GTPC
ワンタッチパイプカッター 面取りナイフ付 GTPC
ワンタッチパイプカッター 面取りツール付 GTPC
GT ミニパイプカッター X29564
GT ワンタッチパイプカッター
ステン用ミニパイプカッター
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)SK-11
通常価格1,277円-5,451円4,718円748円1,047円2,937円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッター替刃替刃パイプカッター
高さ(mm)264526---
パッケージ 高さ(mm)26454055-
切断可能な厚みサイズ銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管は2mm以下,鋼管・ステンレス管は1mm以下---
替刃GTPC-MBGTPC-WBGTPC-WB---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト