ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GT 溶接用遮光レンズ X29627

GT 溶接用遮光レンズ X29627 X29627
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:4日目

【特長】・適合機種:GTWG-02・遮光度:5【用途】・溶接面の替レンズ

型番:

X29627
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X29627の仕様・寸法情報

商品タイプ
遮光メガネ
遮光度
5
用途
その他
長さ(mm)
108
高さ(mm)
2
幅(mm)
50
パッケージ 縦(mm)
190
パッケージ 横(mm)
65
パッケージ 高さ(mm)
5
JANコード
4904781377978
製品重量(g)
12
パッケージ重量(g)
16
用途
溶接面の替レンズ
適合機種
GTWG-02

型番リスト

表示件数
型番
X29627
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種:GTWG-02・遮光度:5
【用途】
・溶接面の替レンズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT 溶接用遮光レンズ X29627の型番X29627のページです。 型番X29627に関する仕様情報を記載しております。
GT 溶接用遮光レンズ X29627のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT 溶接用遮光レンズ X29627
230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
液晶遮光カートリッジ(溶接面用)
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B
P-124用交換レンズ
メーカーウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコエスコエスコスター電器製造
通常価格442円4,153円38,978円18,362円52,708円652円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目5日目
商品タイプ遮光メガネ溶接面溶接面(液晶式)その他溶接面(液晶式)その他
遮光度5#10#9~#13#5・#7~#12(7段階調整)#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)#8
用途その他その他TIG溶接 / 手棒溶接遮光用カバー / 切削研削 / その他TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接その他
長さ(mm)108-----
高さ(mm)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト