17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • パッケージ 縦(mm)

    ~mm
  • パッケージ 横(mm)

    ~mm
  • パッケージ 高さ(mm)

    ~mm
  • 有効寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 口の深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

GT 鍛造クランプ

GT 鍛造クランプ
通常単価(税別)
2,4485,418特別価格
税込単価
2,6935,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

丈夫な鍛造品クランプです。【特長】・増し締め可能な六角ハンドル。【用途】・固定や締め付けにご使用くださ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GT 鍛造クランプの仕様例

GT 鍛造クランプの製品イメージ

GT 鍛造クランプの製品イメージ

GTH-25

  • 有効寸法:25mm
  • 口の深さ:30mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):60×100×20mm[パッケージサイズ]
  • 製品重量:206g[パッケージ重量]

GTH-38

  • 有効寸法:38mm
  • 口の深さ:40mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):70×123×20mm[パッケージサイズ]
  • 製品重量:300g[パッケージ重量]

GTH-50

  • 有効寸法:50mm
  • 口の深さ:40mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):75×147×23mm[パッケージサイズ]
  • 製品重量:470g[パッケージ重量]

GTH-75

  • 有効寸法:75mm
  • 口の深さ:50mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):90×180×23mm[パッケージサイズ]
  • 製品重量:750g[パッケージ重量]

GTH-100

  • 有効寸法:100mm
  • 口の深さ:70mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):110×130×27mm[パッケージサイズ]
  • 製品重量:1,304g[パッケージ重量]
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

表示件数

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

パッケージ 高さ

(mm)

有効寸法

(mm)

JANコード

口の深さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
100
60
20
25
4904781376803
30
206
1個
123
70
20
38
4904781376957
40
300
1個
147
75
23
50
4904781376810
40
470
1個
180
90
23
75
4904781376827
50
750
1個
130
110
27
100
4904781376834
70
1304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448
( 2,693 )
4日目
2,730
( 3,003 )
4日目
2,710
( 2,981 )
4日目
4,5483,609
( 3,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4184,299
( 4,729 )
4日目

詳細情報

基本情報

丈夫な鍛造品クランプです。
【特長】
・増し締め可能な六角ハンドル。
【用途】
・固定や締め付けにご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT 鍛造クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT 鍛造クランプ
GT クイッククランプ アルミ
GT アルミクイックバイス 65mm
L型クランプ GTLC-600
クイックバークランプ GTQC
C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格2,448-4,8103,2143,390640 -580 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質カ-ボンスチ-ルアルミ合金アルミ合金本体:炭素鋼(S45C),グリップ:TPR(サーモプラスチックラバー)--
仕様増し締め可能な六角ハンドルアルミワンタッチ式加え部ゴム付ワンタッチ式ワンタッチ式,ストレート:仮止め,L型:増し締め
開閉方法ハンドル回転-----

クランプカテゴリの売れ筋ランキング