17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GT 木工ショートドリル

通常単価(税別)
652円~748円
税込単価
717円~823円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先径ラインナップ(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0...

詳細を確認
  • ご使用前に変形や、ヒビ割れ等の異常がないか確認してください。安全の為、2500回転/分以上の高速回転では使用しないでください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
3
50
4904781381500
14
1個
4
50
4904781381517
15
1個
5
55
4904781381524
19
1個
6
55
4904781381531
21
1個
7
55
4904781381548
24
1個
8
55
4904781381555
26
1個
9
60
4904781381562
30
1個
10
60
4904781381579
34
1個
10.5
60
4904781381586
34
1個
11
60
4904781381593
36
1個
12
60
4904781381609
39
1個
13
60
4904781381616
54
1個
13.5
60
4904781381623
55
1個
15
60
4904781381630
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
735円
( 809円 )
4日目
735円
( 809円 )
4日目
748円
( 823円 )
4日目
748円
( 823円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先径ラインナップ(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、13.5、15.0・六角軸径:6.35mm・溝長:60mm・刃先:螺旋タイプ・インパクト12V以上対応
【用途】
・合板やコンパネの穴あけ

ご注意

  • ご使用前に変形や、ヒビ割れ等の異常がないか確認してください。安全の為、2500回転/分以上の高速回転では使用しないでください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT 木工ショートドリルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工
5
満足度:5.0
7mmの木工ビットが必要になり単品で購入しました。先端部がねじになっているので中心がずれにくいので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT 木工ショートドリル
GT ドリルセット 木工用 TWS-5HH
木工ドリル(六角軸シャンク)
木工用ロングドリル(六角軸)
スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸
スターエム 超硬座掘錐(小口径)ドリル 12.0
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ALPENエスコスターエムスターエム
通常価格652円-1,398円1,508円 -7,047円1,560円2,029円
通常出荷日4日目4日目1日目〜2日目4日目4日目
シャンク径(mm)6.356.356.35136.3510
適合電動機インパクト12V以上対応-----
刃先螺旋タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト