17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT ロック付メジャー JIS付

通常単価(税別)
735円~1,449円
税込単価
809円~1,594円
通常出荷日:4日目

【特長】・ラインナップ(テープ長×テープ幅):2m×16mm(ホワイト)、3.5m×16mm(ピンク)...

詳細を確認
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 目盛仕様
    メートル
  • テープ
    ナイロンコート
  • 仕様
    ロック付

ご注意

  • テープのエッジで手をきる恐れがありますのでご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • パッケージ 縦(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • パッケージ 高さ(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

パッケージ 高さ

(mm)

カラー

JANコード

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
2
16
65
35
60
65
60
35
ホワイト
4904781386390
90
90
1個
3.5
16
65
35
60
65
60
35
ピンク
4904781386406
128
128
1個
5.5
19
70
40
70
70
70
40
イエロー
4904781386413
206
206
1個
5.5
25
75
43
70
75
70
43
ブラック
4904781386420
270
270
1個
7.5
25
84
35
84
85
85
45
バイオレット
4904781386437
360
358
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
4日目
837円
( 921円 )
4日目
1,047円
( 1,152円 )
4日目
1,181円
( 1,299円 )
4日目
1,449円
( 1,594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラインナップ(テープ長×テープ幅):2m×16mm(ホワイト)、3.5m×16mm(ピンク)、5.5m×19mm(イエロー)、5.5m×25mm(ブラック)、7.5m×25mm(バイオレット)。
・仕様:ロック付。
・目盛仕様:メートル。
・JIS:1級・テープ:ナイロンコート。
・耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。
【用途】
・長さ計測作業に。

ご注意

  • テープのエッジで手をきる恐れがありますのでご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT ロック付メジャー JIS付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
測定用に
4
満足度:4.0
幅が大きすぎずコンパクトな メジャーを探してました。 色も目立つ色で紛失しなさそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT ロック付メジャー JIS付
GT コンパクトコンベ
ストッパー付メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)EA720HP-355・755
“メモプレート付コンベックス”
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格735円-875円 -5,389円1,366円 -6,010円4,485円
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目1日目
規格JIS1級-JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
目盛仕様メートルメートル、追い番表示----
テープナイロンコート-----
仕様ロック付ストッパー:オートストップタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト