17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーボンデジタルノギス GTDC
  • GTDC100
  • GTDC150

カーボンデジタルノギス GTDC

通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:4日目

カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。【特長】・デジタル式の為、見やすいです。・測定範囲が0....

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最小読取値 (mm)
    0.1
  • デプスバー
    あり
  • 器差 (mm)
    ±0.5
  • 高さ (mm)
    17
  • 幅 (mm)
    75
  • 使用温度 (度)
    0~40
  • 保存温度 (度)
    摂氏10~60
  • 保存湿度 (%)
    80以下
  • 材質
    本体:カーボンコンポジットプラスチック,表示部:ABS樹脂
  • 使用電池
    酸化銀電池SR44(1.55V)1個
  • 付属品
    取扱い説明書
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

JANコード

全長L

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
100
4904781390373
190
48
1個
150
4904781390380
237
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
4日目
2,473円
( 2,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。
【特長】
・デジタル式の為、見やすいです。
・測定範囲が0.1〜100mmのコンパクトタイプです。
・電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。
【用途】
・外径/内径/段差/比較/深さ/間接測定に。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンデジタルノギス GTDCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンデジタルノギス GTDC
デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S
デジタルノギス TWIN-CAL IP67
デジタルオフセットノギス 150mm
メーカーウィザ(旧:グレートツール)新潟精機(SK)ミツトヨアズワンテサ新潟精機(SK)
通常価格2,473円13,551円48,586円 -26,286円39,952円 -28,505円
通常出荷日4日目11日目26日目1日目3日目2日目
種類標準ノギスポイントノギス-標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタル-デジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.10.01-0.010.010.01
デプスバーありあり-ありありなし
器差(mm)±0.5±0.02-±0.02±0.02(<100)、±0.03(>100)±0.04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト