17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT コンパクトコンベ
  • 478138798
  • 478138799
  • 478138979

GT コンパクトコンベ

通常単価(税別)
875円~1,156円
税込単価
963円~1,272円
通常出荷日:4日目

【特長】・ラインナップ(テープ長×テープ幅):3.5m×19mm、5.5m×19mm、5.5m×25m...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • パッケージ 縦 (mm)
    70
  • 目盛仕様
    メートル、追い番表示
  • 仕様
    ストッパー:オートストップタイプ

ご注意

  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、ご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • パッケージ 高さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

パッケージ 横

(mm)

パッケージ 高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
5.5
19
70
39
60
60
39
4904781387984
176
176
1個
5.5
25
70
48
62
62
48
4904781387991
220
220
1個
3.5
19
65
40
60
70
45
4904781389797
142
142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028円
( 1,131円 )
4日目
1,156円
( 1,272円 )
4日目
875円
( 963円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラインナップ(テープ長×テープ幅):3.5m×19mm、5.5m×19mm、5.5m×25mm・目盛仕様:メートル、追い番表示・ストッパー:オートストップタイプ
【用途】
・長さ計測作業に

ご注意

  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、ご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT コンパクトコンベのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用に
5
満足度:5.0
オートストップでコンパクトサイズ。しかも見た目も良いので携帯するのに丁度良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT コンパクトコンベ
GT ロック付メジャー JIS付
ダブルストッパーコンベックス X44405/X44406/X44407/X44408
ネオロックGT 27巾
ストッパー付メジャーEA720GP
1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4A
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ムラテックKDSエスコエスコ
通常価格875円-735円 -569円 -3,965円 -5,588円7,006円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目2日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
パッケージ 縦(mm)70-----
目盛仕様メートル、追い番表示メートル----
仕様ストッパー:オートストップタイプロック付ベルトクリップ,ロック,ストッパー付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト