17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルストッパーコンベックス X44405/X44406/X44407/X44408

通常単価(税別)
569円~920円
税込単価
626円~1,012円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単な測定作業に。・ロックの他に、底部にストッパーが付いています。【用途】・長さ計測作業に。

  • 商品種類
    本体
  • 仕様
    ベルトクリップ,ロック,ストッパー付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • パッケージ 縦(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • パッケージ 高さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

パッケージ 高さ

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
2
16
65
63
34
4904781381258
80
1個
3.5
16
65
63
34
4904781381265
112
1個
5.5
19
72
73
40
4904781381272
186
1個
5.5
25
72
73
47
4904781381289
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
4日目
639円
( 703円 )
4日目
824円
( 906円 )
4日目
920円
( 1,012円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な測定作業に。
・ロックの他に、底部にストッパーが付いています。
【用途】
・長さ計測作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルストッパーコンベックス X44405/X44406/X44407/X44408のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定用
5
満足度:5.0
今まで5.5mのものは持っていましたが、それほど長い測定をしない時持ち歩くのに3.5mは小型で、使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルストッパーコンベックス X44405/X44406/X44407/X44408
GT コンパクトコンベ
GT ロック付メジャー JIS付
ストッパー付メジャーEA720GP
1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4A
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコエスコ
通常価格569円-875円 -735円 -5,588円7,006円6,010円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目1日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
仕様ベルトクリップ,ロック,ストッパー付ストッパー:オートストップタイプロック付---
よく一緒に購入される商品

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト