17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量モンキーレンチ GTLM-GX

通常単価(税別)
1,1812,052
税込単価
1,2992,257
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量でワイド開口のモンキーレンチ。【用途】・ボルトナット回しや配管作業に。

  • パッケージ 高さ (mm)
    20
  • 焼入れ硬度 (°)
    HRC40~48
  • 材質
    本体:クロームバナジウム鋼(クローム仕上) グリップ:PVC
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 口開幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • パッケージ 縦(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

高さ

(mm)

(mm)

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

呼び寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
24
155
112(パッケージ含む)
10
50
190
80
150
4904781389964
1個
30
205
210(パッケージ含:212)
15
60
250
90
200
4904781389971
1個
36
250
320(パッケージ含:322)
15
70
300
95
250
4904781389988
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181
( 1,299 )
4日目
1,494
( 1,643 )
4日目
2,052
( 2,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でワイド開口のモンキーレンチ。
【用途】
・ボルトナット回しや配管作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量モンキーレンチ GTLM-GXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量モンキーレンチ GTLM-GX
軽量ショートモンキーレンチ GTLM-GS
軽量モンキーレンチ 92LW
150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)IREGAエスコエスコエスコ
通常価格1,181-1,054 -3,607 -3,5943,5483,819
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目3日目
パッケージ 高さ(mm)2020----
焼入れ硬度(°)HRC40~48HRC40~48----
材質本体:クロームバナジウム鋼(クローム仕上) グリップ:PVCグリップ:PVC----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト