ツール用品技術窓口

GT インパクトドライバ― ビット5本付 478108465

GT インパクトドライバ― ビット5本付

通常単価(税別)
3,385円
税込単価
3,724円
通常出荷日:4日目

左右切替で締付けも可能なGT 修繕ドライバー。【特長】・なめたビス回し用ドライバー。・ビット+1、+2...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    143
  • JANコード
    4904781084654
  • セット内容
    本体×1、ビット×5本(+1×36mm、+2×36mm、+3×36mm、-8×36mm、-10×36mm)
  • 重量 (g)
    本体:約730,総重量:約924
  • 先端規格
    組合せ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ケースサイズ (mm)
    (約)長さ220×幅90×高さ55
  • 対応ネジ
    +1:M3ネジ対応、+2・-8:M5ネジ対応、+3・-10:M6ネジ対応
  • 仕様
    市販ソケット取付可能
  • 取扱説明
    ハンマーでハンドル後部を軽くたたくことにより、先が回転して、ネジを締めたり緩めたりすることができます。錆びついたビスを緩める場合、強く締付ける場合に適しています。ビットホルダーを外すと12.7mm角のソケットが使用できます。

型番:

478108465
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT 修繕ドライバーの仕様

製品イメージ1

製品イメージ1

製品イメージ2

製品イメージ2

製品仕様

  • セット内容:本体×1、ビット×5本(+1×36mm、+2×36mm、+3×36mm、-8×36mm、-10×36mm)
  • 本体全長:143mm
  • 本体質量:約730g
  • ケースサイズ(約):長さ220×幅90×高さ55mm
  • 総質量:約924g
  • 対応ネジ/+1:M3ネジ対応、+2/-8:M5ネジ対応、+3/-10:M6ネジ対応
  • 市販ソケット取付可能

寸法図

(単位:mm)

GT 修繕ドライバーの寸法図

GT 修繕ドライバーの寸法図

取扱説明

  • ハンマーでハンドル後部を軽くたたくことにより、先に回転して、ネジを締めたりゆるめたりすることができる
  • 錆びついたビスをゆるめる場合、強く締めつける場合に最適
  • ビットボルダーを外すと12.7mm角のソケットが使用できる
取扱説明イメージ

取扱説明イメージ

左右の回転切替方法

  • ハンドルをしっかりと握り、上下に押し込ながらビットホルダーを回転させる
左右の回転切替方法イメージ

左右の回転切替方法イメージ

注意・禁止事項

  • ※ インパクトドライバーをしっかり握り、ネジ山に対して直角に保ってください。
  • ※ ハンマーで手を叩かないように注意してください。目の保護のため、防じんメガネ等を使用してください。
  • ※ ネジのサイズとあったものを使用してください。
  • ※ 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

478108465の仕様・寸法情報

全長(mm)
143
JANコード
4904781084654
セット内容
本体×1、ビット×5本(+1×36mm、+2×36mm、+3×36mm、-8×36mm、-10×36mm)
重量(g)
本体:約730,総重量:約924
先端規格
組合せ
単品・セット区分
セット品
ケースサイズ(mm)
(約)長さ220×幅90×高さ55
対応ネジ
+1:M3ネジ対応、+2・-8:M5ネジ対応、+3・-10:M6ネジ対応
仕様
市販ソケット取付可能
取扱説明
ハンマーでハンドル後部を軽くたたくことにより、先が回転して、ネジを締めたり緩めたりすることができます。錆びついたビスを緩める場合、強く締付ける場合に適しています。ビットホルダーを外すと12.7mm角のソケットが使用できます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
478108465
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385円
( 3,724円 )
4日目

詳細情報

基本情報

左右切替で締付けも可能なGT 修繕ドライバー。
【特長】
・なめたビス回し用ドライバー。
・ビット+1、+2、+3、-8、-10の5本付。
・市販の軸付ソケット取付け可能。
・貫通タイプでハンマー等で打撃可能。
・取れなくなったネジの取り外し時に叩いて、回転させる。
・生産国:台湾。
【用途】
・錆びついたネジをハンマーで叩いて回す事ができる。
・サビついたビスを緩めたい時や、強く締付ける場合に打撃を加える事で作業効率が高まる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT インパクトドライバ― ビット5本付の型番478108465のページです。 型番478108465に関する仕様情報を記載しております。
GT インパクトドライバ― ビット5本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT インパクトドライバ― ビット5本付
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
ネジザウルスGTドライブ01 DZ-71
インパクトドライバー TID-5S
ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22
GTドライヴ DZ-70
メーカーウィザ(旧:グレートツール)エスコエンジニアトラスコ中山エンジニアエンジニア
通常価格3,385円5,803円2,835円4,712円3,409円2,103円
通常出荷日4日目1日目2日目1日目2日目2日目
全長(mm)143165-167--
JANコード4904781084654-----
セット内容本体×1、ビット×5本(+1×36mm、+2×36mm、+3×36mm、-8×36mm、-10×36mm)-----
重量(g)本体:約730,総重量:約924-----
先端規格組合せ-----
よく一緒に購入される商品

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました