ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GT ソケットホルダー(12.7mm用) GTSH-48

GT ソケットホルダー(12.7mm用) GTSH-48 GTSH-48
通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:4日目

収納数8箇所のGT 12.7mm用ソケットホルダー。【特長】・差込角12.7mm(4分)用。・ソケット...

詳細を確認

型番:

GTSH-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTSH-48の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品 その他
長さ(mm)
180
高さ(mm)
20
幅(mm)
27
パッケージ 縦(mm)
280
パッケージ 横(mm)
27
パッケージ 高さ(mm)
25
コマ数
8
JANコード
4904781383139
質量(g)
62
パッケージ重量(g)
62
仕様
穴付

型番リスト

表示件数
型番
GTSH-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
4日目

詳細情報

基本情報

収納数8箇所のGT 12.7mm用ソケットホルダー。
【特長】
・差込角12.7mm(4分)用。
・ソケットの取り付け、取り外しが簡単。
・製品サイズ:280×27×25mm。
・重量:約62g。

商品情報

GT 12.7mm用ソケットホルダーの仕様

GT 12.7mm用ソケットホルダーの製品イメージ

GT 12.7mm用ソケットホルダーの製品イメージ

  • ※ 差込角に合ったソケットを奥までしっかり押込み、収納してください。
  • ※ ハンマーなど叩いて衝撃を加えないでください。
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT ソケットホルダー(12.7mm用) GTSH-48の型番GTSH-48のページです。 型番GTSH-48に関する仕様情報を記載しております。
GT ソケットホルダー(12.7mm用) GTSH-48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT ソケットホルダー(12.7mm用) GTSH-48
GREATTOOL ハンドル付万能ソケット ソケットキング
GT ソケットホルダー (6.35mm用) GTSH-28
GT 電ドルソケットアダプター USA095・ USA127
ソケットアダプター 48
ソケットホルダー
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TONETONE
通常価格7541,3796142,065 -1,175869 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目5日目
単品・セット区分単品 その他単品 ソケット単品 その他単品 アダプター単品 アダプター単品 その他
長さ(mm)180115----
高さ(mm)2027----
幅(mm)27105----
パッケージ 縦(mm)280-180180--

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました