17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT 面取りツール X29572 X29572

GT 面取りツール X29572

通常単価(税別)
1,468円
税込単価
1,615円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端のボタンを押すことで、ブレードの取り外しが可能・仕様2:グリップキャップにブレードの収納...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    21
  • 幅 (mm)
    21
  • パッケージ 縦 (mm)
    235
  • パッケージ 横 (mm)
    75
  • パッケージ 高さ (mm)
    30
  • JANコード
    4904781377961
  • 製品重量 (g)
    28
  • パッケージ重量 (g)
    50

型番:

X29572
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X29572の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
高さ(mm)
21
幅(mm)
21
パッケージ 縦(mm)
235
パッケージ 横(mm)
75
パッケージ 高さ(mm)
30
JANコード
4904781377961
製品重量(g)
28
パッケージ重量(g)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
X29572
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468円
( 1,615円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のボタンを押すことで、ブレードの取り外しが可能・仕様2:グリップキャップにブレードの収納が可能
【用途】
・各種パイプ(銅管、鋼管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)の面取り加工

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT 面取りツール X29572の型番X29572のページです。 型番X29572に関する仕様情報を記載しております。
GT 面取りツール X29572のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT 面取りツール X29572
GT 面取りツール X29571
GT 面取りツール X29569
分岐管のストッパ ハンドポンチ42
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
銅管ブラシ CB46
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)アサダエスコスーパーツール
通常価格1,468円1,405円786円30,496円9,023円1,280円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目2日目1日目
全長(mm)15050-16285129
高さ(mm)2150----
幅(mm)2150----
パッケージ 縦(mm)23516085---
パッケージ 横(mm)759040---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました