17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT 六角棒レンチセット(インチ) GTHW-03

GT 六角棒レンチセット(インチ)

通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:4日目

8本組の六角棒レンチセット。【特長】・形状はL型。・セット本数は8本セット。・インチサイズの中でも使用...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット点数
    8
  • セット内容
    六角棒レンチ 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4
  • 長さ (mm)
    95
  • 高さ (mm)
    21
  • 幅 (mm)
    58
  • パッケージ 縦 (mm)
    165
  • パッケージ 横 (mm)
    90
  • パッケージ 高さ (mm)
    30
  • JANコード
    4904781376605
  • 重量 (g)
    110
  • パッケージ重量 (g)
    124
  • 材質
    本体:クロ-ムバナジュ-ム鋼

型番:

GTHW-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT 六角棒レンチセット(インチ)の仕様

GT 六角棒レンチセット(インチ) イメージ

GT 六角棒レンチセット(インチ) イメージ

  • セット内容:六角棒レンチ 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4
  • パッケージサイズ 縦×横×高さ:95×58×21mm
  • パッケージ重量:110g
  • 本体の材質:クロームバナジューム鋼
  • 生産国:台湾

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

GTHW-03の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
単品・セット区分
セット品
セット点数
8
セット内容
六角棒レンチ 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4
長さ(mm)
95
高さ(mm)
21
幅(mm)
58
パッケージ 縦(mm)
165
パッケージ 横(mm)
90
パッケージ 高さ(mm)
30
JANコード
4904781376605
重量(g)
110
パッケージ重量(g)
124
材質
本体:クロ-ムバナジュ-ム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTHW-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

8本組の六角棒レンチセット。
【特長】
・形状はL型。
・セット本数は8本セット。
・インチサイズの中でも使用頻度の高いサイズ構成となっている。
【用途】
・インチ用の六角ボルト回しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT 六角棒レンチセット(インチ)の型番GTHW-03のページです。 型番GTHW-03に関する仕様情報を記載しております。
GT 六角棒レンチセット(インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT 六角棒レンチセット(インチ)
六角棒レンチセット GTHW-01・GTHW-02
9本組カラーリング付 ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット GTHX-90
GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付
六角棒レンチセット
ロング六角棒レンチセット(インチ)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィリアムズPBスイスツールズ
通常価格614円614円2,295円1,258円2,235円5,243円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他-六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット点数8895点--
セット内容六角棒レンチ 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4六角棒レンチ 1.5ミリ、2ミリ、2.5ミリ、3ミリ、4ミリ、5ミリ、5.5ミリ、6ミリサイズ:T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55カラビナ、六角レンチ2.5、3.0、4.0、5.0mm--
長さ(mm)9595-106--
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました