17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ドライバーセット GTSD
  • GTSD-01
  • GTSD-02
  • GTSD-03

精密ドライバーセット GTSD

通常単価(税別)
837円~996円
税込単価
921円~1,096円
通常出荷日:4日目

精密作業の組み立て修理に最適な精密ドライバーセット。【特長】・精密ドライバー6本セット。【用途】・メガ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT 精密ドライバーセットの仕様

GTSD-01

GTSD-01 イメージ

GTSD-01 イメージ

  • 6本組(+/-)。
  • セット内容:精密ドライバー -1.0/-1.2/-1.6/+00/+0/+1
  • サイズ(約):縦109×横65×高さ15mm
  • パッケージ重量(約):78g
  • 本体の材質:カーボンスチール
  • 生産国:台湾

GTSD-02

GTSD-02 イメージ

GTSD-02 イメージ

  • 6本組(+/-)。
  • セット内容:精密ドライバー -1.4/-2.0/-2.4/+00/+0/+1
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):131×80×20mm
  • パッケージ重量:148g
  • 生産国:台湾

GTSD-03

GTSD-03 イメージ

GTSD-03 イメージ

  • 6本組(+/-)。
  • セット内容:精密ドライバー+00-4/+00-3/+00-2/+0/+1-2/+1-1
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):180×100×20mm
  • パッケージ重量:146g
  • 生産国:台湾

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

セット内容

重量

(g)

高さ

(mm)

幅

(mm)

セット点数

材質

付属品

最小発注数量
-
No.00 / No.0 / No.1
1.0,1.2,1.6
109
4904781376568
精密ドライバ-:-1.0,-1.2,-1.6,+00,+0,+1
78
15
65
+-6本組
本体:カ-ボンスチ-ル
-
1個
-
No.00 / No.0 / No.1
1.4,2.0,2.4
131
4904781376797
精密ドライバ-:-1.4、-2.0、-2.4、+00、+0、+1
126
20
80
6点組
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ケース
1個
プラス(+)
No.0
-
131
4904781376575
精密ドライバ-:+00-4、+00-3、+00-2、+0、+1-2、+1-1
126
20
80
+6本組
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
4日目
984円
( 1,082円 )
4日目
996円
( 1,096円 )
4日目

詳細情報

基本情報

精密作業の組み立て修理に最適な精密ドライバーセット。
【特長】
・精密ドライバー6本セット。
【用途】
・メガネ、時計、その他精密作業の組み立て修理等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット GTSDのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
現場作業用
4
満足度:4.0
他の精密ドライバーと変わらず、問題なく使用できます。取り扱いがなくなるようなので次回必要の際は別のものを選定します。
0人が参考にしています。
装置の分解組み立てに
5
満足度:5.0
普通に精密ドライバーとして使用しています。問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット GTSD
マイクロドライバーセット 73675
マイクロドライバーセット 344954
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
ドライバーセット 精密付き
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
メーカーウィザ(旧:グレートツール)WERAWERAトラスコ中山E-ValueTONE
通常価格837円-10,453円7,177円2,410円951円2,518円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目在庫品1日目
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト