17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

サラサクリップ 0.5 (パック仕様)P-JJ15シリーズ

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・厚いものも簡単に挟めるバインダークリップ採用・鮮やかな発色・ボール径:0.5mm・水性顔料ゲ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

インク色詳細

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
グリーン
ブルーグリーン
ブルーグリーン
4901681106929
1本
10個
ブラック
ブラック
-
-
4901681144716
1本
1個
ブルー
ブルー
-
-
4901681144723
1本
10個
ブルー
ブルー
コバルトブルー
コバルトブルー
4901681106820
1本
10個
ブラウン
-
茶
茶
4901681106868
1本
10個
ブラック
ブラック
ブルーブラック
ブルーブラック
4901681144785
1本
10個
グリーン
グリーン
-
-
4901681144747
1本
10個
グレー
-
グレー
グレー
4901681106813
1本
10個
ブルー
ブルー
ライトブルー
ライトブルー
4901681144761
1本
10個
グリーン
グリーン
ライトグリーン
ライトグリーン
4901681144877
1本
10個
ピンク
ピンク
ライトピンク
ライトピンク
4901681106875
1本
10個
グリーン
グリーン
ミルクブルーグリーン
ミルクブルーグリーン
4901681413751
1本
10個
ブルー
ブルー
ミルクブルー
ミルクブルー
4901681413720
1本
10個
グリーン
グリーン
ミルクグリーン
ミルクグリーン
4901681413744
1本
10個
オレンジ
オレンジ
ミルクオレンジ
ミルクオレンジ
4901681413799
1本
10個
ピンク
ピンク
ミルクピンク
ミルクピンク
4901681413775
1本
10個
パープル
パープル
ミルクパープル
ミルクパープル
4901681413782
1本
10個
レッド
レッド
ミルクレッド
ミルクレッド
4901681413737
1本
10個
ホワイト
-
ミルクホワイト
ミルクホワイト
4901681413713
1本
10個
ピンク
ピンク
マゼンダ
マゼンダ
4901681106974
1本
10個
オレンジ
オレンジ
-
-
4901681144792
1本
10個
ピンク
ピンク
-
-
4901681144778
1本
10個
ブルー
ブルー
ペールブルー
ペールブルー
4901681144754
1本
10個
パープル
パープル
-
-
4901681106882
1本
10個
レッド
レッド
-
-
4901681144730
1本
10個
オレンジ
オレンジ
レッドオレンジ
レッドオレンジ
4901681106837
1本
10個
グリーン
グリーン
ビリジアン
ビリジアン
4901681106844
1本
10個
イエロー
-
黄
黄
4901681106851
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚いものも簡単に挟めるバインダークリップ採用
・鮮やかな発色
・ボール径:0.5mm
・水性顔料ゲルインク
・ノック式
・ラバーグリップ付き
・再生材使用
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラサクリップ 0.5 (パック仕様)P-JJ15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサクリップ 0.5 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円536円 -420円
通常出荷日4日目〜7日目〜4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.50.5
質量(g)12579.7
内容量1本1パック(5本入)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト