ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

サラサクリップ 0.3 N (パック仕様)P-JJH15シリーズ

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:10日目

【特長】・厚いものも簡単に挟めるバインダークリップ採用・鮮やかな発色・水性顔料ゲルインク・ノック式・ラ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

インク色詳細

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
-
-
4901681223916
1本
10個
ブルー
ブルー
-
-
4901681223923
1本
10個
ブラック
ブラック
ブルーブラック
ブルーブラック
4901681323968
1本
10個
グリーン
グリーン
-
-
4901681223947
1本
10個
オレンジ
オレンジ
-
-
4901681223992
1本
10個
ピンク
ピンク
-
-
4901681223978
1本
10個
レッド
レッド
-
-
4901681223930
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚いものも簡単に挟めるバインダークリップ採用
・鮮やかな発色
・水性顔料ゲルインク
・ノック式
・ラバーグリップ付き
・再生材使用
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラサクリップ 0.3 N (パック仕様)P-JJH15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサクリップ 0.3 N (パック仕様)P-JJH15シリーズ
サラサマルチ
NJK-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円693円405円391円448円536円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目7日目〜
商品タイプボールペン複合ボールペン替え芯替え芯替え芯ボールペン
ボール径(mm)0.4以下0.50.4以下0.4以下0.4以下0.5
ボール径詳細0.30.50.40.40.4-
質量(g)1216.70.70.8157
内容量1本1本1本1本1本1パック(5本入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト