ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) サラサ3B (パック仕様)

通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:10日目

【特長】・クリップではさむとペン先が戻り、インクのしみ出しを防ぐ。・ボール径:0.5mm・インク色:黒...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ダークブラック
4901681140114
1本
10個
ブルー
ネイビー
4901681140190
1本
10個
レッド
-
4901681140138
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
10日目
586円
( 645円 )
10日目
586円
( 645円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップではさむとペン先が戻り、インクのしみ出しを防ぐ。
・ボール径:0.5mm
・インク色:黒・青・赤
・水性顔料ゲルインク
・ラバーグリップ付き
・ポケットセーフ機構
・バインダークリップ採用
・スライドノック式
・替芯:RJK-BK(黒)、RJK-BL(青)、RJK-R(赤)
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) サラサ3B (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) サラサ3B (パック仕様)
サラサ3 ボールペン ノック式
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
サラサマルチ
フィラーレ 2+S (パック仕様)
クリップ-オンスリム4C B4A5シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格586円586円549円693円3,652円586円
通常出荷日10日目4日目〜4日目4日目10日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.50.70.50.70.7
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒・赤・青黒・赤・青黒・赤・青黒・赤・青・緑黒・赤黒・赤・青・緑
質量(g)1614.210.816.72913.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト