ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7 5本入 (パック仕様)

ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7 5本入 (パック仕様) P-JJB3-BK5
通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:10日目

【特長】・さらさら書き味・エアタイトシステム、キャップレスでペン先が乾きにくい・ノック式・ボール径:0...

詳細を確認

型番:

P-JJB3-BK5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-JJB3-BK5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
ブラック
最大軸径(mm)
11.2
長さ(mm)
141
インク種類
水性顔料
JANコード
4901681135219
材質
軸:樹脂
質量(g)
51
内容量
1パック(5本入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-JJB3-BK5

内容量

最小発注数量
1パック(5本入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766
( 843 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらさら書き味
・エアタイトシステム、キャップレスでペン先が乾きにくい
・ノック式
・ボール径:0.7mm
・インク色:黒
・水性顔料ゲルインク
・ラバーグリップ付き
・替芯:RJF7
・5本入りパック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7 5本入 (パック仕様)の型番P-JJB3-BK5のページです。 型番P-JJB3-BK5に関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7 5本入 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7 5本入 (パック仕様)
サラサマルチ
サラサボールペン 0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格766693407377
通常出荷日10日目4日目5日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン替え芯
ボール径(mm)0.70.50.50.5
本体色ブラックグリーン--
インク色ブラック複数ブルーグリーン
最大軸径(mm)11.213.811.2φ3.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました