ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズ

通常単価(税別)
420円
税込単価
462円
通常出荷日:4日目

さらさら書き味ノック式事務用やノート書きに【特長】・エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾き...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

インク色詳細

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
-
-
4901681134014
1本
1個
レッド
レッド
-
-
4901681134038
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目

詳細情報

基本情報

さらさら書き味
ノック式
事務用やノート書きに
【特長】
・エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい
・顔料インクのため耐水性、耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
・ラバークリップ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズ
サラサ3 ボールペン ノック式
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7
サラサマルチ
ZEBRA(ゼブラ) サラサドライ 0.7
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格420円586円549円420円693円442円
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.50.70.70.50.7
最大軸径(mm)11.213.510.811.213.810.9
長さ(mm)141143.1143.1141154.3139.4
インク種類水性顔料水性顔料油性染料水性顔料水性顔料水性染料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト