17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) クリップオンマルチ1000 (パック仕様)

通常単価(税別)
1,054
税込単価
1,159
通常出荷日:10日目

【特長】・1本で5機能のワンランク上の複合ペン。・ボール径0.7mm/シャープ芯径0.5mm・インク色...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681256310
1本
1個
ブルー
4901681256327
1本
1個
シルバー
4901681256372
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
10日目
1,054
( 1,159 )
10日目
1,054
( 1,159 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で5機能のワンランク上の複合ペン。
・ボール径0.7mm/シャープ芯径0.5mm
・インク色/黒・青・赤・緑
・軸色/黒
・ラバーグリップ付き
・バインダーグリップ使用
・消しゴム付き
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) クリップオンマルチ1000 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) クリップオンマルチ1000 (パック仕様)
クリップ-オンマルチ1000
フィラーレ 2+S (パック仕様)
スラリマルチ0.5
クリップ-オン マルチ
サラサマルチ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格1,0541,0543,652669693693
通常出荷日10日目4日目〜10日目9日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒・赤・青・緑黒・赤・青・緑黒・赤4色(黒・赤・青・緑)黒・赤・青・緑黒・赤・青・緑
シャープ芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
質量(g)3324.22916.615.416.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト