ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 本体色

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ZEBRA(ゼブラ) クリップオンスリム2C (パック仕様)

通常単価(税別)
513円
税込単価
564円
通常出荷日:10日目

【特長】・多色ボールペンなのにスリム!女性の手にもスッと収まる・ボール径/0.7mm・インク色/黒・赤...

詳細を確認

型番:

P-B2A5-C
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-B2A5-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
本体色
クリアー
インク色
複数
インク色詳細
黒・赤
本体色
-
JANコード
4901681588732
質量(g)
11
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
P-B2A5-CP-B2A5-C

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
クリアー
-
4901681588732
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多色ボールペンなのにスリム!女性の手にもスッと収まる
・ボール径/0.7mm
・インク色/黒・赤
・油性インク
・軸径/10.8mm
・ラバーグリップ付き
・バインダークリップ採用
・スライドノック式
・再生材使用
・替芯/BR-6A-SK-BK(黒)、BR-6A-SK-R(赤)
・セリースパック入り

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) クリップオンスリム2C (パック仕様)の型番P-B2A5-Cのページです。 型番P-B2A5-Cに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) クリップオンスリム2C (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) クリップオンスリム2C (パック仕様)
フィラーレ 2+S (パック仕様)
クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ
サラサ2+S 複合ボールペン SJ2シリーズ
クリップ-オンG 3C
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格513円3,652円513円693円544円 -549円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目3日目〜4日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒・赤黒・赤黒・赤黒・赤黒・赤・青黒・赤・青
質量(g)11299.714.312.810.8
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました