17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • シャープ芯径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ZEBRA(ゼブラ) SBX シャープ部内部機構

ZEBRA(ゼブラ) SBX シャープ部内部機構
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【特長】・シャーボX用シャープ機構部品・芯径:0.3mm

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

シャープ芯径

(mm)

JANコード

適用替え芯

内容量

最小発注数量
41.3
0.3
4901681613335
芯径0.3mmのシャープ芯
1本
1個
41.3
0.5
4901681613359
芯径0.5mmのシャープ芯
1本
1個
41.4
0.7
4901681613373
芯径0.7mmのシャープ芯
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目
558円
( 614円 )
4日目
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャーボX用シャープ機構部品
・芯径:0.3mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) SBX シャープ部内部機構のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) SBX シャープ部内部機構
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.7芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格558円377円448円448円448円448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
最大軸径(mm)φ3.5φ3.5φ2.4φ2.4φ2.4φ2.4
適合本体シャーボX(他の商品にはご使用できません)サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SBスラシシャーボ2000、スラシシャーボ1000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、フォルティア スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)スラシシャーボ2000、スラシシャーボ1000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、フォルティア スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、フォルティア スタイラス(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、フォルティア スタイラス(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)
質量(g)1.10.81111
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト