ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) NJK-0.5芯 黒 5本入 (パック仕様)【5個入り】

ZEBRA(ゼブラ) NJK-0.5芯 黒 5本入 (パック仕様) P-RNJK5-BK5
通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:10日目

【特長】・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)・対応商品:プレフィール・ボール径:0.5mm・イン...

詳細を確認

型番:

P-RNJK5-BK5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

P-RNJK5-BK5の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.5
インク色
ブラック
JANコード
4901681730216
質量(g)
5
内容量
1パック(5本入)

型番リスト

表示件数
型番
P-RNJK5-BK5

内容量

最小発注数量
1パック(5本入)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)
・対応商品:プレフィール
・ボール径:0.5mm
・インク色:黒
・5本入パック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) NJK-0.5芯 黒 5本入 (パック仕様)の型番P-RNJK5-BK5のページです。 型番P-RNJK5-BK5に関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) NJK-0.5芯 黒 5本入 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) NJK-0.5芯 黒 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
メーカーゼブラゼブラ
通常価格693377
通常出荷日10日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯
ボール径(mm)0.50.5
インク色ブラックグリーン
JANコード49016817302164901681125548
質量(g)50.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました