17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

K-0.7芯 (パック仕様)

K-0.7芯 (パック仕様)
  • P-BR-6A-K-BK
  • P-BR-6A-K-BL
  • P-BR-6A-K-R
通常単価(税別)
377
税込単価
415
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・油性ボールペン替芯・対応商品:ジムノック0.7、再生材使用ノック式油性ボールペン、ノッククリ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681281916
1本
1個
ブルー
4901681281923
1本
10個
レッド
4901681281930
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377
( 415 )
4日目
377
( 415 )
10日目
377
( 415 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ボールペン替芯
・対応商品:ジムノック0.7、再生材使用ノック式油性ボールペン、ノッククリスタル ケア、Bn2
・ボール径:0.7mm
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K-0.7芯 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-0.7芯 (パック仕様)
F-0.7芯
メーカーゼブラゼブラ
通常価格377405
通常出荷日4日目〜4日目
商品タイプ替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.7
質量(g)13
内容量1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト