17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯

ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円
通常出荷日:4日目

【特長】・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)・対象商品:シャーボX、フォルティアスタイラス・ボー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681139316
1本
1個
レッド
カーマインレッド
4901681139330
1本
1個
グリーン
エメラルドグリーン
4901681139347
1本
1個
ブラック
ブルーブラック
4901681139392
1本
1個
ブルー
ロイヤルブルー
4901681139323
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)
・対象商品:シャーボX、フォルティアスタイラス
・ボール径:0.4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シャーボに使用
4
満足度:4.0
書きやすいので、替え芯として購入しました。頻繁に使用するわけではないので、消費サイクルは把握していません。他のボールペン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯
NJK-0.4芯
サラサマルチ
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格448円391円405円693円448円377円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯複合ボールペン替え芯替え芯
ボール径(mm)0.4以下0.4以下0.4以下0.50.50.5
ボール径詳細0.40.40.40.5--
最大軸径(mm)φ2.4φ3.53.013.8φ2.4φ3.5
長さ(mm)67.29698.2154.367.296
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト