17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) JLV-0.7芯

ZEBRA(ゼブラ) JLV-0.7芯
通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:4日目

【特長】・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)・対応商品:サラサドライ0.7・ボール径:0.7mm

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681171415
1本
1個
ブルー
4901681171422
1本
1個
レッド
4901681171439
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
4日目
405
( 446 )
4日目
405
( 446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)
・対応商品:サラサドライ0.7
・ボール径:0.7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) JLV-0.7芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) JLV-0.7芯
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.7芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405448377448448448
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.70.50.50.50.4以下
最大軸径(mm)φ6.1φ2.4φ3.5φ2.4φ2.4φ2.4
長さ(mm)111.167.49667.467.267.2
適合本体サラサドライ07(JJB31)スラシシャーボ2000、スラシシャーボ1000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、フォルティア スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SBスラシシャーボ2000、スラシシャーボ1000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、フォルティア スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、フォルティア スタイラス(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、フォルティア スタイラス(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト