ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯

ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯 RJK-G
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円
通常出荷日:4日目

【特長】・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)・対応商品:サラサ3、サラサ2+S・ボール径:0.5...

詳細を確認

型番:

RJK-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RJK-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.5
インク色
グリーン
最大軸径(mm)
φ3.5
長さ(mm)
96
JANコード
4901681125548
適合本体
サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB
質量(g)
0.8
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RJK-G

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377円
( 415円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)
・対応商品:サラサ3、サラサ2+S
・ボール径:0.5mm
・インク色:緑

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯の型番RJK-Gのページです。 型番RJK-Gに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
サラサボールペン 0.5芯
F-0.7芯
スラリマルチ0.5
BN2 H-0.7芯
手帳用ボールペン替芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格377円489円405円669円378円391円
通常出荷日4日目5日目4日目9日目5日目4日目
商品タイプ替え芯ボールペン替え芯複合ボールペン替え芯替え芯
ボール径(mm)0.50.50.70.50.70.7
インク色グリーンブルーブラック複数グリーンブラック
最大軸径(mm)φ3.511.25.313.8Φ3.02.4
長さ(mm)9614188.9154.313967

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました