17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

JK-0.5芯 (パック仕様)P-RJKシリーズ

JK-0.5芯 (パック仕様)P-RJKシリーズ
  • P-RJK-BK
  • P-RJK-BL
  • P-RJK-R
通常単価(税別)
377
税込単価
415
通常出荷日:4日目

【特長】・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)・対応商品:サラサ3、サラサ2+S・ボール径:0.5...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681125814
1本
1個
ブルー
4901681125821
1本
1個
レッド
4901681125838
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377
( 415 )
4日目
377
( 415 )
4日目
377
( 415 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)
・対応商品:サラサ3、サラサ2+S
・ボール径:0.5mm
・インク色:黒
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JK-0.5芯 (パック仕様)P-RJKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JK-0.5芯 (パック仕様)P-RJKシリーズ
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格377377536 -391
通常出荷日4日目4日目7日目〜4日目
商品タイプ替え芯替え芯ボールペン替え芯
ボール径(mm)0.50.50.50.4以下
質量(g)20.8570.8
内容量1本1本1パック(5本入)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト