17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯

ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯
通常単価(税別)
391円
税込単価
430円
通常出荷日:4日目

【特長】・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)・ボール径:0.4mm

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681126019
1本
1個
ブルー
-
4901681126026
1本
1個
レッド
-
4901681126033
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルインクボールペン替芯(ゲルインク)
・ボール径:0.4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務作業など
5
満足度:5.0
いつも胸ポケットに差して携帯しています。 書き味が滑らかです。 油性ボールペンだと寒い環境だとインクの出が悪いですが、 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
NJK-0.4芯
サラサマルチ
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格391円448円405円693円377円448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯複合ボールペン替え芯替え芯
ボール径(mm)0.4以下0.4以下0.4以下0.50.50.5
ボール径詳細0.40.40.40.5--
最大軸径(mm)φ3.5φ2.43.013.8φ3.5φ2.4
長さ(mm)9667.298.2154.39667.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト