17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯

ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円
通常出荷日:4日目

【特長】・エマルジョンインクボールペン替芯・対応商品:シャーボX、スラリシャーボ・ボール径:0.5mm

  • 適合商品以外にはご使用になれません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681626717
1本
1個
ブルー
4901681626724
1本
1個
グリーン
4901681626748
1本
1個
レッド
4901681626731
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エマルジョンインクボールペン替芯
・対応商品:シャーボX、スラリシャーボ
・ボール径:0.5mm

ご注意

  • 適合商品以外にはご使用になれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) ESB-0.7芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.5芯
ZEBRA(ゼブラ) JLV-0.7芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格448円448円377円448円405円448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.50.70.50.50.70.4以下
最大軸径(mm)φ2.4φ2.4φ3.5φ2.4φ6.1φ2.4
長さ(mm)67.467.49667.2111.167.2
適合本体スラシシャーボ2000、スラシシャーボ1000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、フォルティア スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)スラシシャーボ2000、スラシシャーボ1000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、フォルティア スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SBシャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、フォルティア スタイラス(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)サラサドライ07(JJB31)シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、フォルティア スタイラス(スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1にもご使用いただけます。)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト