ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) 4C-0.4芯 黒 (パック仕様)

ZEBRA(ゼブラ) 4C-0.4芯 黒 (パック仕様) P-BR-8A-4C-BK
通常単価(税別)
391
税込単価
430
通常出荷日:10日目

【特長】・油性ボールペン替芯・対応商品:スタイラスC1・ボール径:0.7mm・インク色:黒・セリースパ...

詳細を確認

型番:

P-BR-8A-4C-BK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-BR-8A-4C-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
JANコード
4901681296415
質量(g)
2
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
P-BR-8A-4C-BK

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ボールペン替芯
・対応商品:スタイラスC1
・ボール径:0.7mm
・インク色:黒
・セリースパック入り

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) 4C-0.4芯 黒 (パック仕様)の型番P-BR-8A-4C-BKのページです。 型番P-BR-8A-4C-BKに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) 4C-0.4芯 黒 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) 4C-0.4芯 黒 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
メーカーゼブラゼブラ
通常価格391377
通常出荷日10日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.5
インク色ブラックグリーン
JANコード49016812964154901681125548
質量(g)20.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました