ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) 替消しゴム A(5ヶ入)【5個入り】

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:10日目

【特長】・対応商品:スラリシャーボ2000、手帳用シャーボ+1、手帳用シャーボ、フィラーレシャープ(※...

詳細を確認
  • Xタイプの適合商品にもご使用いただけます。

型番:

E-1B-A
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

E-1B-Aの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ4.7×12.5
JANコード
4901681628001
適合商品
スラリシャーボ2000、手帳用シャーボ+1、手帳用シャーボ、フィラーレシャープ(※)、テクトツゥーウェイ(※)、テクトツゥーウェイライト(※)、フルレ(※)、ドラフィックスシャープ、M-301A(※)、(※)は金具をはずして使用
質量(g)
0.4
内容量
1パック(5個入り)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E-1B-A

内容量

最小発注数量
1パック(5個入り)
10パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応商品:スラリシャーボ2000、手帳用シャーボ+1、手帳用シャーボ、フィラーレシャープ(※)、テクトツーウェイ(※)、テクトツーウェイライト(※)、フルレ(※)、ドラフィックスシャープ
※替え消しゴムの金具を取り外してご使用ください
・5個入り

ご注意

  • Xタイプの適合商品にもご使用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) 替消しゴム A(5ヶ入)の型番E-1B-Aのページです。 型番E-1B-Aに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) 替消しゴム A(5ヶ入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) 替消しゴム A(5ヶ入)
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイ 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
デルガード タイプLX05 1本入
タプリクリップ シャープ0.5
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円1,198円837円1,054円1,054円405円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目
サイズ(mm)φ4.7×12.5-----
JANコード4901681628001-----
適合商品スラリシャーボ2000、手帳用シャーボ+1、手帳用シャーボ、フィラーレシャープ(※)、テクトツゥーウェイ(※)、テクトツゥーウェイライト(※)、フルレ(※)、ドラフィックスシャープ、M-301A(※)、(※)は金具をはずして使用-----
質量(g)0.42611.320.520.510.6
内容量1パック(5個入り)1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました