ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 詳細タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ZEBRA(ゼブラ) 手帳用 シャープ (パック仕様)

ZEBRA(ゼブラ) 手帳用 シャープ (パック仕様) P-TS-3
  • P-TS-5
  • P-TS-3
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:10日目

【特長】・手帳やポケットにすっきり収まるショートサイズ

型番:

P-TS-3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-TS-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
詳細タイプ
手帳用
JANコード
4901681661503
質量(g)
6
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
P-TS-3P-TS-3

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
手帳用
4901681661503
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手帳やポケットにすっきり収まるショートサイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) 手帳用 シャープ (パック仕様)の型番P-TS-3のページです。 型番P-TS-3に関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) 手帳用 シャープ (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) 手帳用 シャープ (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイ 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
タプリクリップ シャープ0.5
ジムメカ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格621円1,198円1,054円837円405円405円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.30.50.50.5
質量(g)62620.511.310.69.3
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました