ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイライト 0.5 (パック仕様)

通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:10日目

【特長】・フリシャ機能切り替え付:使用場面に合わせてフリシャをロック出来る切換機能を搭載。・フリシャ機...

詳細を確認

型番:

P-MA42-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-MA42-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ホワイト
色
白
JANコード
4901681574766
質量(g)
18
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-MA42-WP-MA42-W

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
白
4901681574766
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリシャ機能切り替え付:使用場面に合わせてフリシャをロック出来る切換機能を搭載。
・フリシャ機能オンで振るだけで芯が出る。フリシャ機能をオフにすることで、誤って芯が出ることを防ぎます。
・低重心で安定筆記:フリシャ機能オフの状態では、重りが軸の下側で固定されており、低重心で安定した筆記が出来ます。
・製図用ペン先:製図用シャープの書き心地

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイライト 0.5 (パック仕様)の型番P-MA42-Wのページです。 型番P-MA42-Wに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイライト 0.5 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイライト 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイ 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
タプリクリップ シャープ0.5
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格874円1,198円837円1,054円405円549円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.30.50.5
質量(g)182611.320.510.69.8
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました