17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) タプリクリップ シャープ (パック仕様)

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・バインダー式クリップ付き。・ラバーグリップ付き・先端はパイプスライド式・残芯3.5mmまで使...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
黒
4901681470211
1本
1個
ブルー
青
4901681470228
1本
10個
ブルー
ライトブルー
4901681470259
1本
10個
ピンク
-
4901681470273
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バインダー式クリップ付き。
・ラバーグリップ付き
・先端はパイプスライド式
・残芯3.5mmまで使用可能
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) タプリクリップ シャープ (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) タプリクリップ シャープ (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイ 0.5 (パック仕様)
タプリクリップ シャープ0.5
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円1,198円405円1,054円837円549円
通常出荷日4日目〜10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.30.50.5
質量(g)122610.620.511.39.8
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト