ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) ジムメカ シャープ (パック仕様)

ZEBRA(ゼブラ) ジムメカ シャープ (パック仕様) P-KRM-100-BK
  • P-KRM-100-LB
  • P-KRM-100-BK
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:4日目

【特長】・定番のジムメカ。・ラバーグリップ付き・ペン先収納タイプ・再生材使用・セリースパック入り

型番:

P-KRM-100-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-KRM-100-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブラック
色
-
JANコード
4901681686711
質量(g)
10
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-KRM-100-BKP-KRM-100-BK

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681686711
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番のジムメカ。
・ラバーグリップ付き
・ペン先収納タイプ
・再生材使用
・セリースパック入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • タプリクリップ シャープ0.5 画像

    ゼブラ

    タプリクリップ シャープ0.5

    【特長】残芯3.5mmまでたっぷり書ける。(次の芯が1本目の芯を押し、残芯を短くする機構のため、2本以上の芯が必要です)。可動式クリップ採用で、厚みのある物にも挟めます。エコマーク認定商品。

  • テクト2ウェイライト 画像

    ゼブラ

    テクト2ウェイライト

    【特長】手元が良く見える長めの極細先端パイプ採用のシャープペン。低重心で安定筆記可能。振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) ジムメカ シャープ (パック仕様)の型番P-KRM-100-BKのページです。 型番P-KRM-100-BKに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) ジムメカ シャープ (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) ジムメカ シャープ (パック仕様)
ジムメカ
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイ 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
タプリクリップ シャープ0.5
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円405円1,198円1,054円837円405円
通常出荷日4日目4日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.30.50.5
質量(g)109.32620.511.310.6
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました