17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

カラーフライト 0.5 MA53シリーズ

通常単価(税別)
549円
税込単価
604円
通常出荷日:4日目

楽しく選べるヨーロピアンカラー軸【特長】・リップクリームのようにひねって出す、たっぷり使える消しゴム付...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681763719
1本
1個
ブラウン
チョコレート
4901681763764
1本
1個
ピンク
コーラルピンク
4901681763658
1本
1個
グリーン
ライムグリーン
4901681763740
1本
1個
ブルー
スカイブルー
4901681763627
1本
1個
ホワイト
-
4901681763665
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目

詳細情報

基本情報

楽しく選べるヨーロピアンカラー軸
【特長】
・リップクリームのようにひねって出す、たっぷり使える消しゴム付
・鉛筆のように持ちやすい六角形軸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーフライト 0.5 MA53シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
タプリクリップ シャープ0.5
ジムメカ
デルガード タイプLX05 1本入
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格549円837円1,054円405円405円1,054円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.30.50.50.5
最大軸径(mm)9.511.610.711.411.610.7
長さ(mm)145.8143146141.6141.8146
替消しゴムNZG---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト