17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) エアーフィットライトS SP

通常単価(税別)
549円
税込単価
604円
通常出荷日:10日目

黒×ビビットの小悪魔カラー【特長】・ゼブラ独自の「シリコーン素材とグリップ内の空間との組み合わせ」によ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
ブルーグリーン
4901681759835
1本
10個
ピンク
マゼンダ
4901681759866
1本
10個
オレンジ
-
4901681759897
1本
10個
ピンク
-
4901681759873
1本
10個
パープル
紫
4901681759880
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目

詳細情報

基本情報

黒×ビビットの小悪魔カラー
【特長】
・ゼブラ独自の「シリコーン素材とグリップ内の空間との組み合わせ」により、今までにないフィット感とクッション性を実現。
・キャップ安全性はISO規格準拠。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) エアーフィットライトS SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) エアーフィットライトS SP
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
デルガード タイプLX05 1本入
タプリクリップ シャープ0.5
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格549円1,054円837円549円1,054円405円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.30.50.50.50.5
最大軸径(mm)11.310.711.69.510.711.4
長さ(mm)144146143145.8146141.6
替消しゴムGGZN--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト