17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DRAFIXシャープ DM3・5・7・9

DRAFIXシャープ DM3・5・7・9
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円
通常出荷日:10日目

【特長】・芯硬度表示窓付

  • DM7-300、DM9-300は、シャープ芯の補充を1本までにしてください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

芯径

(mm)

色

JANコード

内容量

最小発注数量
0.3
イエロー
4901681650309
1本
10個
0.5
レッド
4901681650408
1本
10個
0.7
ブルー
4901681650507
1本
10個
0.9
グリーン
4901681650606
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目
549円
( 604円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯硬度表示窓付

ご注意

  • DM7-300、DM9-300は、シャープ芯の補充を1本までにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DRAFIXシャープ DM3・5・7・9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DRAFIXシャープ DM3・5・7・9
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプLx 0.3 (パック仕様)
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
タプリクリップ シャープ0.5
テクト2ウェイ シャープ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格549円1,054円549円837円405円1,198円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
本体色ブラック-----
最大軸径(mm)9.110.79.511.611.410.5
長さ(mm)142.8146145.8143141.6149.0
替消しゴムAGNZ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト