17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 断面形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GC 鉄工ヤスリ(柄付)

GC 鉄工ヤスリ(柄付)
  • 281125/281126
  • 281105/281106
  • 281115/281116
通常単価(税別)
1,456円~2,384円
税込単価
1,602円~2,622円
通常出荷日:4日目

【特長】・切れ刃は切削力の大きい複目(下目と上目を交叉刃)です。【用途】・鉄材等の金属加工に。

  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

高さ

(mm)

幅

(mm)

最小発注数量
平
4904781170166
327
186
25
25
1個
半丸
4904781170180
327
156
25
25
1個
丸
4904781170203
315
106
25
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
4日目
2,384円
( 2,622円 )
4日目
1,456円
( 1,602円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ刃は切削力の大きい複目(下目と上目を交叉刃)です。
【用途】
・鉄材等の金属加工に。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC 鉄工ヤスリ(柄付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC 鉄工ヤスリ(柄付)
GC 鉄工ヤスリ(柄なし)
GC ホーム鉄工用ヤスリ(グリップ付)
GC ホーム細工用ヤスリ 金工用(柄付)
GC 木工ヤスリ
GC ラバーグリップ柄 細工ヤスリ金工用
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,456円-1,150円 -1,060円 -1,022円 -2,869円 -971円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
目の粗さ中目-----
グリップ木柄なしラバーグリップ木柄木柄ラバーグリップ
硬度HRC62以上HRC62以上HRC62以上HRC62以上HRC55以上(表面0.2mm)HRC62以上
材質本体:SK120以上本体:SK120以上本体:SKS8本体:SKS8本体:SS(0.2mm侵炭)本体:SKS8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト