17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 断面形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GC ホーム木工ヤスリ

GC ホーム木工ヤスリ
  • 281175
  • 281180
  • 281185
通常単価(税別)
1,124円~1,925円
税込単価
1,236円~2,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・切削材が軟質のため切れ刃が目詰まりしないように表面は荒削用の鬼目です。・裏面は仕上げ用として...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

重量

(g)

高さ

(mm)

幅

(mm)

硬度

材質

最小発注数量
平
4904781170302
98
6
20
HRC55以上(表面0.2mm)
本体:SS(0.2mm侵炭)
1個
半丸
4904781170319
94
7
20
HRC55以上(表面0.2mm)
本体:SS(0.2mm侵炭)
1個
丸
4904781170326
56
8
8
HRC55以上(表面0.2mm)
本体:SS(0.2mm侵炭)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
4日目
1,925円
( 2,118円 )
4日目
1,925円
( 2,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削材が軟質のため切れ刃が目詰まりしないように表面は荒削用の鬼目です。
・裏面は仕上げ用として削肌がやさしいシャリ目です。
【用途】
・木材や亜鉛・石膏等、軟らかい素材の荒加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC ホーム木工ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC ホーム木工ヤスリ
GC ホーム万能ヤスリ
GC ホーム鉄工用ヤスリ(グリップ付)
GC マルチカットヤスリ
GC チェンソー刃研ぎヤスリ
GC ラバーグリップ柄 細工ヤスリ金工用
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,124円-1,277円 -1,060円 -2,511円690円971円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
全長(mm)245245245215245200
グリップラバーグリップラバーグリップラバーグリップラバーグリッププラスチックラバーグリップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト