17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC Y型 中間ニップル
  • C-112
  • C-113

GC Y型 中間ニップル

通常単価(税別)
754円~1,162円
税込単価
829円~1,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプ配管用ジョイントです。・三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。

  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    22
  • 耐圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲 (℃)
    +5~+60
  • 材質
    本体:亜鉛ダイキャスト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ネジサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
G1/4×3
4904781264117
36
1個
G3/8×3
4904781264124
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
4日目
1,162円
( 1,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ配管用ジョイントです。
・三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC Y型 中間ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC Y型 中間ニップル
エアーダスター用 強力型ノズル
エアーダスター用ノズル(超強力型)
GC ペアーユニット
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格754円-842円1,341円5,273円658円812円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
最高使用圧力(MPa)111111
パッケージサイズ 縦(mm)125125128120125125
パッケージサイズ 横(mm)5252602405252
パッケージサイズ 高さ(mm)222228562222
耐圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト