17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター用 強力型ノズル E-34

エアーダスター用 強力型ノズル

通常単価(税別)
1,298
税込単価
1,428
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・エアー噴出量が倍増する強力ノズルです。・耐圧力:1.5MPa・使用温度範囲(℃):-5~+6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    22
  • ネジサイズ
    G(PF)1/8
  • 耐圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~+60
  • JANコード
    4904781068432
  • パッケージ重量 (g)
    28

型番:

E-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力
E-34エアダスターノズル1.0Mpa

E-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)
1
パッケージサイズ 縦(mm)
125
パッケージサイズ 横(mm)
52
パッケージサイズ 高さ(mm)
22
ネジサイズ
G(PF)1/8
耐圧力
1.5MPa
使用温度範囲(℃)
-5~+60
JANコード
4904781068432
パッケージ重量(g)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
E-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エアー噴出量が倍増する強力ノズルです。
・耐圧力:1.5MPa
・使用温度範囲(℃):-5~+60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーダスター用 強力型ノズルの型番E-34のページです。 型番E-34に関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター用 強力型ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用 強力型ノズル
エアーダスター用ノズル(超強力型)
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応
GC エアーダスター用ノズル(超細軸)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,2981,8966371,0303,2332,054
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目3日目在庫品1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエンジンクリーナーエアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)11110.7-
パッケージサイズ 縦(mm)125128125125480217
パッケージサイズ 横(mm)5260525213062
パッケージサイズ 高さ(mm)222822224030
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング